TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø16x80
Identifikačné číslo 1458069
- Hydraulické expanzné upínače nástrojov
- Séria: TENDO Slim 4ax
- Variant Cool Flow
- Rozhranie držiaka nástrojov: CAT 40
- Upínací priemer: 16 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 80 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,006 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 185 Nm
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TENDO Slim 4ax |
Rozhranie držiaka nástrojov | CAT 40 |
Štandardný upínač nástrojov | ASME B5.50 |
Upínací priemer D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 34 |
D6 [mm] | 27 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 60.95 |
G | M12x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 185 |
Hmotnosť [kg] | 1 |
Variant Cool Flow | áno |
Obvodové hádzanie
≤ 0,006 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Verzia Cool Flow
Cielené chladenie prostredníctvom štyroch kanálov pre chladiaci prostriedok, ktoré sú okolo upínacieho priemeru rozmiestnené v 90° rozstupoch
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie