TENDO Slim 4ax CF HSK-A63 Ø6x120
Identifikačné číslo 1318352
- Hydraulické expanzné upínače nástrojov
- Séria: TENDO Slim 4ax
- Variant Cool Flow
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 63
- Upínací priemer: 6 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 120 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,006 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 16 Nm
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TENDO Slim 4ax |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 38.2 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 94 |
G | M5x0.8 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 16 |
Hmotnosť [kg] | 1 |
Variant Cool Flow | áno |
Obvodové hádzanie
≤ 0,006 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Verzia Cool Flow
Cielené chladenie prostredníctvom štyroch kanálov pre chladiaci prostriedok, ktoré sú okolo upínacieho priemeru rozmiestnené v 90° rozstupoch
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie