TENDO Zero CAT40 Ø20x4"
Identifikačné číslo 0203666Z
- Hydraulické expanzné upínače nástrojov
- Séria: TENDO Zero
- Rozhranie držiaka nástrojov: CAT 40
- Upínací priemer: 20 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 101.6 mm
- Obvodové hádzanie: Možnosť nastavenia presnosti radiálne vystredeného chodu 0 µm< 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 330 Nm
Technické údaje
Technológia | Hydraulické expanzné upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TENDO Zero |
Rozhranie držiaka nástrojov | CAT 40 |
Štandardný upínač nástrojov | ASME B5.50 |
Upínací priemer D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 37.5 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 101.6 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 82.55 |
G | M16x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 330 |
Hmotnosť [kg] | 2.2 |
Verzia
Krátka a úzka konštrukcia
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Možnosť nastavenia presnosti radiálne vystredeného chodu 0 µm
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Vrátane inbusového kľúča pre TENDO Zero, bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie