TRIBOS-M ER11 Ø3/16"x19.5
Polygonálne upínače nástrojov
Identifikačné číslo 1412239
TRIBOS-M ER11 Ø3/16"x19.5, Upínačenástrojov
- Polygonálne upínače nástrojov
- Séria: TRIBOS-Mini
- Rozhranie držiaka nástrojov: ER 11
- Upínací priemer: 3/16"
- Vyčnievajúca dĺžka: 24 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,01 mm pri 2,5 x D
- Min. krútiaci moment: 1.1 Nm
Technické údaje
Technológia | Polygonálne upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TRIBOS-Mini |
Rozhranie držiaka nástrojov | ER 11 |
Štandardný upínač nástrojov | ISO 15488-A |
Upínací priemer D1 | 3/16" |
Veľkosť upínania ER | ER 11 |
D2 [mm] | 6.65 |
D3 [mm] | 7.5 |
L [mm] | 37.5 |
L4 [mm] | 18.5 |
L5 [mm] | 19.5 |
G | M6x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 1.1 |
Hmotnosť [kg] | 0.15 |
Kompatibilné so všetkými bežnými upínacími maticami ER
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá
Tieto varianty produktu sú vhodné tak pre frézovacie, ako aj pre sústružnícke centrá
Verzia
Rotačne symetrická konštrukcia
Obvodové hádzanie
≤ 0,01 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h6
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Hĺbkový doraz k dispozícii ako príslušenstvo
Kužeľový dizajn
Kužeľ ER podľa tvaru A DIN-6388
Na požiadanie je k dispozícii dodatočná kužeľová verzia ER
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie