TRIBOS-S CAT40 Ø3/4"x90
Identifikačné číslo 205365
- Polygonálne upínače nástrojov
- Séria: TRIBOS-S
- Rozhranie držiaka nástrojov: CAT 40
- Upínací priemer: 3/4"
- Vyčnievajúca dĺžka: 90 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 120 Nm
Technické údaje
Technológia | Polygonálne upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TRIBOS-S |
Rozhranie držiaka nástrojov | CAT 40 |
Štandardný upínač nástrojov | ASME B5.50 |
Upínací priemer D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 29 |
D3 [mm] | 31.1 |
D4 [mm] | 44.45 |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 47.2 |
L6 [mm] | 70.95 |
G | M10x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 120 |
Hmotnosť [kg] | 1.05 |
Verzia
Dlhá a úzka konštrukcia
Optimálne pre ľahké trieskové obrábanie – dbajte na radiálne sily
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie