arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Technika upínania obrobkov novembra 2024

Vyššia bezpečnosť pri magnetickom upínaní – vďaka stavovej indikácii na báze technológie ePaper a výpočtovej aplikácii

Prepracovaním svojich magnetických upínacích platní MAGNOS pre obrábanie z 5 strán bez deformácií ponúka spoločnosť SCHUNK vyššiu procesnú spoľahlivosť a jednoduchšie ovládanie. Nová stavová indikácia na báze technológie ePaper operátorovi stroja jasne signalizuje, či sú magnetické upínacie platne aktivované alebo deaktivované. V spojení s interne vyvinutou aplikáciou MAGNOS môžu používatelia ešte pred obrábaním simulovať svoje upínacie situácie.
Obrázok produktu – MFRS2 Spoločnosť SCHUNK vybavila osvedčené magnetické upínacie platne MAGNOS MFRS novým stavovou indikáciou na báze technológie ePaper, ktorá jednoznačne indikuje stav upnutia.

Magnetické upínacie platne MAGNOS od spoločnosti SCHUNK sú už roky synonymom energeticky efektívneho a spoľahlivého upínania feromagnetických obrobkov. Upínanie obrobkov pomocou magnetickej upínacej techniky presviedča nielen vysokými pridržiavacími silami, ale je aj ideálnym upínacím riešením pre frézovacie aplikácie s obrábaním obrobkov z 5 strán na jedno upnutie. Elektropermanentná technológia zaručuje rovnomernú magnetickú upínaciu silu po celom obrobku, čo umožňuje aj zložité úlohy trieskového obrábania. Platne pritom potrebujú iba krátky elektrický impulz na magnetizáciu, resp. demagnetizáciu, čo prispieva k energeticky úsporným procesom obrábania.

Spoločnosť SCHUNK bola prvým dodávateľom, ktorý svoje magnetické upínacie platne vybavil vizuálnou indikáciou stavu v schránke pripojenia. Zelená/červená farba poskytovali operátorovi stroja informácie o stave magnetizácie. Prepracovaním teraz odborníci na techniku upínania nástrojov a obrobkov nahradili túto bezpečnostnú funkciu indikáciou na báze technológie ePaper, ktorá je na trhu jedinečná a ešte jasnejšie indikuje stavy upnutia „MAG ON“ a „MAG OFF“.

Obrázok aplikácie – MAGNOS Upínanie obrobkov pomocou magnetickej upínacej techniky zapôsobí nielen veľkými pridržiavacími silami, ale je aj ideálnym upínacím riešením pre frézovacie aplikácie s obrábaním obrobkov z 5 strán na jedno upnutie.

Inteligentná kombinácia

Stavová indikácia v kombinácii s aplikáciou SCHUNK MAGNOS enormne uľahčuje zaobchádzanie s magnetickými upínacími platňami MAGNOS a zabezpečuje tak maximálnu procesnú spoľahlivosť. Pomocou aplikácie možno na základe veľkosti a materiálu obrobku vopred, rýchlo a jednoducho vypočítať pridržiavacie sily. Vďaka kompletnému zahrnutiu procesných dát do výpočtu možno optimalizovať výrobné procesy. Aplikácia pomocou simulácie ukazuje, či boli všetky parametre pre bezpečné obrábanie zvolené správne, vďaka čomu eliminuje akékoľvek neistoty.

Magnetické skľučovadlá MAGNOS MFRS s novou stavovou indikáciou na báze technológie ePaper sú dostupné od prvého štvrťroka 2025. Série MFPS a MFRS-DM sa momentálne zariaďujú.