Bezúdržbové robotické spojky konštrukčného radu VERO-S NSR už mnohé roky stanovujú štandardy v oblasti vysoko efektívnej robotickej výmeny paliet na obrábacích strojoch. Spoločnosť SCHUNK, expert na automatizačnú a upínaciu techniku, teraz zvyšuje bezpečnosť manipulácie s ťažkými paletami a ďalej rozširuje svoje portfólio zamerané na špičkové nakladanie paliet.
S novým robotickým modulom VERO-S NSR3 138 teraz spoločnosť SCHUNK prináša na trh tvarovo extrémne pevný modul s vysokými vťahovými silami, ktorý dokáže v porovnaní s jeho štíhlym náprotivkom VERO-S NSR 160 s optimalizovanými rušivými obrysmi zvládať vyššie momenty (My = 1 500 Nm a Mz = 1 600 Nm). Štandardne integrovaná funkcia odfukovania zaručuje optimálne čistenie všetkých referenčných plôch a tým pádom procesne spoľahlivý priebeh. Modul vďaka pružinovej sile upína na princípe samosvorného zaistenia s tvarovým stykom, takže plná vťahová sila zostáva zachovaná aj pri poklese tlaku.
O transparentnosť v procese upínania sa stará voliteľne skombinovateľná monitorovacia jednotka AFS3-R IOL 138. Pomocou nej je na robotickom module po prvýkrát možné snímať stavy „otvorený modul“, „zatvorený modul“, „upínacím čapom zatvorený modul“ a „prítomnosť palety“ a prostredníctvom štandardizovaného rozhrania IO-Link ich prenášať do riadenia robota. Pritom ide o spojenie medzi dvomi bodmi nezávislé od prevádzkovej zbernice, ktoré umožňuje výmenu udalostí a procesných a servisných dát medzi riadením stroja a upínacím prostriedkom a ktoré možno začleniť do takmer všetkých systémov prevádzkovej zbernice.
Modul je hermeticky utesnený a všetky funkčné diely sú vyhotovené z kalenej nehrdzavejúcej ocele, čo zaručuje dlhú, bezúdržbovú životnosť. Zaistenie funguje na princípe tvarového styku a je samosvorné. Na odistenie pneumatického systému postačuje tlak 5 barov. Taktiež je možné použiť vzduch bez obsahu maziva. Opakovateľná presnosť dosahuje < 0,02 mm.