NSR3 138
Robotické spojky
Identifikačné číslo 1492479
Štandardný robotický modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- Integrovaná funkcia čistenia
- Rozmery: 129 x 112 x 55.7 mm
- Vťahová sila: 8 kN
- Vťahová sila s turbom: 28 kN
- Max. moment Mx: 1500 Nm
- Max. moment Mz: 1600 Nm
- Akčný tlak: 6 bar
- Presnosť opakovania: < 0.02 mm
- Hmotnosť: 3.8 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 129 |
---|---|
Šírka [mm] | 112 |
Vťahová sila [kN] | 8 |
Vťahová sila s turbom [kN] | 28 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.02 |
Moment Mx max. [Nm] | 1500 |
Moment Mz max. [Nm] | 1600 |
Hmotnosť [kg] | 3.8 |
Rozsah dodávky
Robotický modul, upevňovacie skrutky, lícovaná skrutka, O-krúžky, návod na prevádzku; bez monitorovacej jednotky AFS3-R IOL