Ako môžu spoločnosti zabezpečiť svoje procesy v časoch globálnej neistoty, rastúceho konkurenčného a cenového tlaku a nedostatku kvalifikovaných pracovníkov? Táto otázka viac ako kedykoľvek predtým zamestnáva mysle ľudí v kovospracujúcom priemysle. EMO Hannover, popredný svetový veľtrh výrobných technológií, má poskytnúť niektoré odpovede. V stánku spoločnosti SCHUNK sa návštevníci môžu tešiť na prakticky orientované výrobné moduly, vďaka ktorým je možné manipuláciu s dielmi a ich spracovanie v stroji ešte viac zjednodušiť, zefektívniť a účinnejšie využívať zdroje.
Automatizované nakladanie a vykladanie je rozhodujúcim faktorom pri zvyšovaní produktivity a efektivity výrobného procesu. Ale ktoré automatizačné riešenie je vhodné pre ktorý výrobný proces? Aplikačný špecialista poskytuje možnosť zorientovať sa a ponúka širokú škálu automatizačných riešení, ktoré sú šité na mieru podľa požiadaviek na veľkosť dávok, obrobky a výrobné procesy. Dôraz sa kladie nielen na poskytovanie správnych komponentov používateľom, ale aj na ich podporu odbornými znalosťami a na správny krok od samého začiatku.
Okrem automatizácie ponúka spoločnosť SCHUNK aj všetky moduly pre všestranné upínanie obrobkov v stroji nenáročné na prípravu. Pre obrábanie zložitých obrobkov alebo malých dávok spoločnosť predstavuje nové riešenia upínania, ktoré sú špeciálne prispôsobené požiadavkám flexibilných výrobných prostredí.
S modelom KONTEC KSC-5X rozširuje spoločnosť SCHUNK svoju rodinu 5-osových zverákov o vysokovýkonný centrický upínací zverák. Bol špeciálne vyvinutý pre náročné obrábacie operácie. Jeho vyššie základné čeľuste v kombinácii s výberom systémových a horných čeľustí, ktorý je na trhu jedinečný, umožňujú upínanie komplexných obrobkov s optimálnou prístupnosťou. Vďaka systému na rýchlu výmenu vretien možno zverák rýchlo a jednoducho prispôsobiť novým upínacím úlohám. Vďaka integrovanému rozhraniu upínacieho systému s nulovým bodom sa bezproblémovo začleňuje do rozsiahleho modulárneho systému upínacej techniky, ktorý umožňuje širokú škálu kombinácií na vysokoefektívne upínanie obrobkov.
Spoločnosť SCHUNK sa aj v prípade skľučovadiel pre sústruhy jednoznačne uberá smerom k flexibilite. Po manuálnych skľučovadlách je teraz k dispozícii aj kompenzačné skľučovadlo s 2 + 2 čeľusťami pre silové skľučovadlá. Vďaka inovatívnemu konceptu pohonu umožňuje nové silové skľučovadlo ROTA THW3 2+2 centricky kompenzované upínanie obrobkov akejkoľvek geometrie – od okrúhlych a kubických až po objemné diely. Vďaka patentovanému tesneniu a trvalému mazaniu, ako aj systému na rýchlu výmenu čeľustí dokáže balansovať medzi nenáročnou údržbou a krátkymi časmi nastavovania, a zároveň ponúka konzistentne veľké upínacie sily.
Každý výrobný proces je jedinečný a štandardné riešenia nie sú vždy tou najlepšou voľbou. Spoločnosť SCHUNK podporuje používateľov štruktúrovaným procesom vývoja prispôsobených riešení. Spoločnosť SCHUNK sprevádza svojich zákazníkov od presnej definície požiadaviek cez návrh až po výrobu a integráciu – a tak vytvára riešenia na mieru, ktoré sú presne prispôsobené výrobným požiadavkám v rôznych odvetviach. Napríklad presne prispôsobené hydraulické upínacie zariadenia pre rotory turbín v leteckom priemysle sú overované a optimalizované pomocou nástrojov digitálnej simulácie.
Zatiaľ čo vývoj na mieru je nevyhnutný pre komplexné požiadavky, najmä malé a stredné podniky potrebujú praktické koncepty, ktoré sa dajú rýchlo implementovať. A práve tu prichádza na scénu spoločnosť SCHUNK s novými modulárnymi automatizačnými bunkami GROW. Tieto komplexné riešenia na kľúč s certifikátom CE sú intuitívne, flexibilne prispôsobiteľné a boli špeciálne navrhnuté na rýchlu a efektívnu automatizáciu výrobných procesov. Či už ide o laserové značenie alebo separáciu dielov – GROW umožňuje spoločnostiam optimalizovať svoju výrobu bez rozsiahlych predchádzajúcich znalostí a využívať výhody vysokej spoľahlivosti a škálovateľnosti.
S nárastom automatizácie a digitalizácie obrábacích strojov sa pozornosť čoraz viac presúva na inteligentné monitorovanie procesov. Elektrické a senzorické upínacie systémy od spoločnosti SCHUNK umožňujú monitorovať procesne relevantný stav upínacích zariadení a obrobkov alebo vibračné správanie nástrojov v reálnom čase. Vďaka tomu ponúkajú nielen väčšiu bezpečnosť a komplexnú transparentnosť, ale aj jednoduchú integráciu do existujúcich systémov riadenia strojov – dôležitý základ pre výrobu budúcnosti. Absolútnym vrcholom budú upínacie zariadenia napájané batériami, ktoré je možné integrovať bezdrôtovo, napr. prostredníctvom rádiového prenosu, riešení od bežných poskytovateľov meracích systémov alebo bezdrôtovo prostredníctvom IO-Link. Návštevníci budú mať možnosť sami vidieť výhody týchto technológií počas živej ukážky v stánku spoločnosti SCHUNK.
Navštívte spoločnosť SCHUNK na veľtrhu EMO: hala 3, stánok I26