NSE plus 100-75
Upínacie moduly
Identifikačné číslo 471130
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Štandardná upínací modul
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Nahradené: 1502948
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- Monitorovanie polohy "otvorené" upínacieho šmýkadla pomocou dynamického tlaku
- Rozmery: 100 x 75 x 62 mm
- Vťahová sila: 4 kN
- Vťahová sila s turbom: 14 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 2.5 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 100 |
---|---|
Šírka [mm] | 75 |
Vťahová sila [kN] | 4 |
Vťahová sila s turbom [kN] | 14 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 2.5 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, lícovaná skrutka, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov