NSE plus 176-V1
Upínacie moduly
Identifikačné číslo 471096
Tento produkt je v procese ukončenia výroby a bude k dispozícii už len obmedzenú dobu.
Alternatívne produkty:
Štandardná upínací modul
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Nahradené: 1464669
- Pružinou ovládaný systém - pneumaticky sa otvárajúci
- Turbo funkcia
- Dve poistky proti otočeniu po 90°
- Monitorovanie polohy "otvorené" upínacieho šmýkadla pomocou dynamického tlaku
- Rozmery: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
- Vťahová sila: 9 kN
- Vťahová sila s turbom: 40 kN
- Akčný tlak: 6 bar
- Presnosť opakovania: < 0.005 mm
- Hmotnosť: 7.9 kg
Technické údaje
Priemer [mm] | 176 |
---|---|
Vťahová sila [kN] | 9 |
Vťahová sila s turbom [kN] | 40 |
Odisťovací tlak [bar] | 6 |
Presnosť opakovania [mm] | < 0.005 |
Hmotnosť [kg] | 7.9 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, upevňovacie skrutky, lícovaná skrutka, O-krúžky, krycie uzávery, návod na prevádzku; bez upínacích čapov, bez indexovacích čapov