KSC
Základný upínací zverák
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Stredové upínacie zariadenie SCHUNK KONTEC KSC je všestranné pre stacionárne upínacie techniky. Od bežných upínacích a malých hĺbok upínania až po 5-stranné obrábanie, tvarované diely, plechy a rezy: SCHUNK KONTEC KSC možno prispôsobiť len niekoľkými rýchlymi krokmi.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Extrémne plochý dizajn
Na maximálne využitie strojovne - Zapuzdrené vreteno
Upínací prostriedok s odolnosťou voči nečistotám a nenáročnou údržbou - Vysoké upínacie sily
Zaisťujú spoľahlivosť procesu počas obrábania - Veľký upínací rozsah
Vysoký stupeň flexibility - Bočné odtokové drážky
Na odvádzanie chladiacej kvapaliny a triesok - Namontované guľôčkové ložisko, vreteno bez vôle
Pre maximálne presnosti opakovania < ±0,01 mm (KSC 80 a 125)/±0,015 mm (KSC 160) - Široké spektrum možností použitia
Vhodné pre obrábanie surových aj hotových dielov - Rozsiahly program čeľustí
Optimálne prispôsobenie novým upínacím úlohám - Optimálna podpora upnutia vonkajšieho a vnútorného priemeru vďaka veľmi dlhému vedeniu základnej čeľuste
Umožňuje vysoké upínacie sily pri dlhej životnosti - Upínanie ťahom
Žiadne ohýbanie základného tela - Rozhranie VERO-S
Univerzálny rozsah kombinácií vďaka modulárnemu systému VERO-S. Ešte kratšie nastavovacie časy
Možnosti a špeciálne informácie
- Maximálna presnosť a procesná spoľahlivosť
Manuálny centrický zverák od firmy SCHUNK vďaka svojej extrémne plochej konštrukcii zabezpečí vysokú presnosť a upínacie sily. Predpäté stredové ložisko bez vôle a dodatočne vsadené posuvné uzávery zaručujú presnosť opakovania až ±0,01 mm a umožňujú presné obrábanie surových a hotových dielov v jednom upínacom systéme. - Integrované odvádzanie triesok a špeciálne chránené vreteno poskytujú maximálnu bezpečnosť procesu. Centrický upínací zverák je tiež ideálnym riešením pri odkladaní automatizovaných obrábacích nástrojov: toto riešenie s atraktívnou cenou možno použiť pri akomkoľvek type odkladania paliet.