ROTA FSW A11
Systém rýchlej výmeny skľučovadla
Identifikačné číslo 1455789
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Štandardná rýchla výmena skľučovadla
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-12-31
- Rýchla výmena skľučovadla
- Strana skľučovadla: ISO 702-1 Nr. 11
- Strana stroja: ISO 702-1 Nr. 11
- Max. ovládacia sila: 133 kN
- Max. moment ovládania: 150 Nm
- Max. ot/min: 4200 1/min
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 11 |
Max. ot/min [1/min] | 4200 |
Max. ovládacia sila [kN] | 133 |
Max. moment ovládania [Nm] | 150 |