ROTA NCA
Utesnené 3-čeľusťové elektrické skľučovadlo
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Utesnené 3-čeľusťové presné elektrické skľučovadlo pre až 20-násobne dlhšie intervaly údržby.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Utesnené elektrické skľučovadlo
Pre výrazne dlhšie intervaly údržby. - Permanentné mazanie
Pre stále vysoké upínacie sily - Presné silové skľučovadlo s klinovým hákom pre splnenie najvyšších požiadaviek na kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Nízka hmotnosť skľučovadla
Operácie rýchleho zrýchlenia a spomalenia skracujú časy cyklov - Základné čeľuste štandardne s jemným zúbkovaním 1,5 mm x 60° a 1/16" x 90°
Vysoká flexibilita v rozsahu horných čeľustí - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- 20-násobné dlhší interval údržby
Konštantné upínacie sily, minimálna údržba, ako aj vysoká energetická účinnosť a produktivita sú zabezpečené všestranným silovým skľučovadlom ROTA NCA. Geometria tela skľučovadla zabezpečuje dobrý prístup k nástrojom, čo znamená, že ROTA NCA je vhodné na použitie aj v moderných sústružníckych/frézovacích centrách. - Špeciálny tesniaci systém na základných čeľustiach zabraňuje vyplaveniu maziva a postupnej strate upínacej sily. V porovnaní s bežnými silovými skľučovadlami sa intervaly mazania predlžujú o faktor s hodnotou dvadsať. Okrem toho tesnenie bráni vniknutiu triesok a nečistoty do tela skľučovadla. Na zabezpečenie maximálne spoľahlivého procesu sú všetky funkčné komponenty kalené a brúsené.