ROTA NCE 315-106 A8-KV
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Identifikačné číslo 1374474
Tento produkt je v procese ukončenia výroby a bude k dispozícii už len obmedzenú dobu.
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2024-06-30
- Silové upínacie skľučovadlo so zníženou hmotnosťou
- Priechodný otvor: 106 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Zdvih na čeľusť: 5.8 mm
- Zdvih piesta: 25 mm
- Max. upínacia sila: 155 kN
- Max. ovládacia sila: 58 kN
- Max. ot/min: 3500 1/min
- Hmotnosť: 42.1 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 8 |
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Max. ot/min [1/min] | 3500 |
Max. upínacia sila [kN] | 155 |
Max. ovládacia sila [kN] | 58 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 5.8 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 25 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.465 |
Hmotnosť [kg] | 42.1 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%