ROTA NCS 210/3 A6-KV
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 859021
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-12-31
- 3-čeľusťové pákové skľučovadlo
- Hermeticky uzavreté
- Aktívne sťahovanie základných čeľustí
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Zdvih na čeľusť: 6.9 mm
- Zdvih piesta: 25 mm
- Vťahovanie: 0.3 mm
- Max. upínacia sila: 60 kN
- Max. ovládacia sila: 32 kN
- Max. ot/min: 4500 1/min
- Hmotnosť: 28 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 6 |
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Max. ot/min [1/min] | 4500 |
Max. upínacia sila [kN] | 60 |
Max. ovládacia sila [kN] | 32 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 6.9 |
Vťahovanie [mm] | 0.3 |
Dĺžka páky [mm] | 53.5 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 25 |
Hmotnosť [kg] | 28 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 160
- red
-
SRK 160, 2.32 kg
- yellow
-
SRK 160, 1.45 kg
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%