ROTA NCS 400/3 Z300-KV
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 859050
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-12-31
- 3-čeľusťové pákové skľučovadlo
- Hermeticky uzavreté
- Aktívne sťahovanie základných čeľustí
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Zdvih na čeľusť: 8.2 mm
- Zdvih piesta: 30 mm
- Vťahovanie: 0.5 mm
- Max. upínacia sila: 120 kN
- Max. ovládacia sila: 60 kN
- Max. ot/min: 2200 1/min
- Hmotnosť: 145 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 11 (Z300) |
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Max. ot/min [1/min] | 2200 |
Max. upínacia sila [kN] | 120 |
Max. ovládacia sila [kN] | 60 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 8.2 |
Vťahovanie [mm] | 0.5 |
Dĺžka páky [mm] | 75.5 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 30 |
Hmotnosť [kg] | 145 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250
- red
-
SRK 250, 6.56 kg
- yellow
-
SRK 250, 4.1 kg
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%