ROTA NCS 315/6 A8-KV
6-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 865041
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-12-31
- 6-čeľusťové pákové skľučovadlo
- Hermeticky uzavreté
- Aktívne sťahovanie základných čeľustí
- Výkyvná kompenzácia: 2+2+2 párovo oscilujúce čeľuste
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Zdvih na čeľusť: 7.7 mm
- Zdvih piesta: 25 mm
- Vťahovanie: 0.3 mm
- Výkyvná kompenzácia: ± 2 mm
- Max. upínacia sila: 80 kN
- Max. ovládacia sila: 48 kN
- Max. ot/min: 2200 1/min
- Hmotnosť: 67 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 8 |
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Max. ot/min [1/min] | 2200 |
Max. upínacia sila [kN] | 80 |
Max. ovládacia sila [kN] | 48 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 7.7 |
Vťahovanie [mm] | 0.3 |
Dĺžka páky [mm] | 53.5 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 25 |
Výkyvná kompenzácia [mm] | ± 2 |
Hmotnosť [kg] | 67 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 200, 7.8 kg
- red
-
SRK 200, 6.24 kg
- yellow
-
SRK 200, 3.9 kg
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%