ROTA NCS 500/6 Z380-KV
6-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 865060
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-12-31
- 6-čeľusťové pákové skľučovadlo
- Hermeticky uzavreté
- Aktívne sťahovanie základných čeľustí
- Výkyvná kompenzácia: 2+2+2 párovo oscilujúce čeľuste
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Rozhranie čeľuste: Pero a drážka
- Zdvih na čeľusť: 8.2 mm
- Zdvih piesta: 30 mm
- Vťahovanie: 0.5 mm
- Výkyvná kompenzácia: ± 3 mm
- Max. upínacia sila: 120 kN
- Max. ovládacia sila: 65 kN
- Max. ot/min: 1400 1/min
- Hmotnosť: 230 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 15 (Z380) |
Zúbkovanie | Pero a drážka |
Max. ot/min [1/min] | 1400 |
Max. upínacia sila [kN] | 120 |
Max. ovládacia sila [kN] | 65 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 8.2 |
Vťahovanie [mm] | 0.5 |
Dĺžka páky [mm] | 75.5 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 30 |
Výkyvná kompenzácia [mm] | ± 3 |
Hmotnosť [kg] | 230 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250, 16.4 kg
- red
-
SRK 250, 13.12 kg
- yellow
-
SRK 250, 8.2 kg
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%