ROTA NCX 165-53 Z140-SFGX
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľuste pre valec s krátkym zdvihom
Identifikačné číslo 800800
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Štandardné silové upínacie skľučovadlá so systémom na rýchlu výmenu čeľustí
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-06-30
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 53 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 3 mm
- Rozstup zubov : 2 mm
- Zdvih piesta: 13 mm
- Max. upínacia sila: 50 kN
- Max. ovládacia sila: 33 kN
- Max. ot/min: 6000 1/min
- Hmotnosť: 11 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 5 (Z140) |
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 6000 |
Max. upínacia sila [kN] | 50 |
Max. ovládacia sila [kN] | 33 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 3 |
Rozstup zubov [mm] | 2 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 13 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.04 |
Hmotnosť [kg] | 11 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SFA-AL 160
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%