ROTA NCX 210-66 Z170-SFGX
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľuste pre valec s krátkym zdvihom
Identifikačné číslo 800810
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Štandardné silové upínacie skľučovadlá so systémom na rýchlu výmenu čeľustí
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-06-30
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 66 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 4.2 mm
- Rozstup zubov : 3 mm
- Zdvih piesta: 18 mm
- Max. upínacia sila: 80 kN
- Max. ovládacia sila: 45 kN
- Max. ot/min: 5000 1/min
- Hmotnosť: 18 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 6 (Z170) |
Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 5000 |
Max. upínacia sila [kN] | 80 |
Max. ovládacia sila [kN] | 45 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 4.2 |
Rozstup zubov [mm] | 3 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 18 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.12 |
Hmotnosť [kg] | 18 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
SFA-AL 200
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%