ER11 Mini SVL-16x169
Predĺženia klieštiny ER
Identifikačné číslo 23003892
ER11 Mini SVL-16x169, Predĺženia klieštiny ER
Vrátane upínacej matice
- ER Mini SVL
- Upínací priemer na strane stroja: 16 mm
- Celková dĺžka: 169 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm merané od vnútorného kužeľa po stopku
Vrátane upínacej matice
Technické údaje
Technológia | Predĺženia klieštiny ER |
---|---|
Séria | ER Mini SVL |
Rozhranie držiaka nástrojov | SVL-20 |
ER | ER 11 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 7 |
D2 [mm] | 16 |
D5 | 16 mm |
Celková dĺžka L [mm] | 169 |
L4 [mm] | 12 |
Hmotnosť [kg] | 0.22 |
Verzia
Funguje dokonale v kombinácii s našimi systémami na upínanie nástrojov TENDO a TRIBOS
Obvodové hádzanie
≤ 0,005 mm merané od vnútorného kužeľa po stopku
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie