ER16 Mini SVL-20x163
Predĺženia klieštiny ER
Identifikačné číslo 23003894
ER16 Mini SVL-20x163, Predĺženia klieštiny ER
Vrátane upínacej matice
- ER Mini SVL
- Upínací priemer na strane stroja: 20 mm
- Celková dĺžka: 163 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm merané od vnútorného kužeľa po stopku
Vrátane upínacej matice
Technické údaje
Technológia | Predĺženia klieštiny ER |
---|---|
Séria | ER Mini SVL |
Rozhranie držiaka nástrojov | SVL-20 |
ER | ER 16 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 10 |
D2 [mm] | 22 |
D5 | 20 mm |
Celková dĺžka L [mm] | 163 |
L4 [mm] | 18 |
Hmotnosť [kg] | 0.32 |
Verzia
Funguje dokonale v kombinácii s našimi systémami na upínanie nástrojov TENDO a TRIBOS
Obvodové hádzanie
≤ 0,005 mm merané od vnútorného kužeľa po stopku
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie