ER20 Mini SVL-25x164
Predĺženia klieštiny ER
Identifikačné číslo 23005121
ER20 Mini SVL-25x164, Predĺženia klieštiny ER
Vrátane upínacej matice
- ER Mini SVL
- Upínací priemer na strane stroja: 25 mm
- Celková dĺžka: 164 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm merané od vnútorného kužeľa po stopku
Vrátane upínacej matice
Technické údaje
Technológia | Predĺženia klieštiny ER |
---|---|
Séria | ER Mini SVL |
Rozhranie držiaka nástrojov | SVL-20 |
ER | ER 20 |
Min. upínací priemer D1 [mm] | 1 |
Max. upínací priemer D1 [mm] | 13 |
D2 [mm] | 28 |
D5 | 25 mm |
Celková dĺžka L [mm] | 164 |
L4 [mm] | 19.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.52 |
Verzia
Funguje dokonale v kombinácii s našimi systémami na upínanie nástrojov TENDO a TRIBOS
Obvodové hádzanie
≤ 0,005 mm merané od vnútorného kužeľa po stopku
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie