TENDO SVL-20 Ø12x150
Hydraulické predĺženia
Identifikačné číslo 206304
TENDO SVL-20 Ø12x150, Hydraulické predĺženia
Bez ovládacieho kľúča
- TENDO SVL
- Upínací priemer: 12 mm
- Upínací priemer na strane stroja: 20 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,006 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 90 Nm
Bez ovládacieho kľúča
Technické údaje
Technológia | Hydraulické predĺženia |
---|---|
Séria | TENDO SVL |
Rozhranie držiaka nástrojov | SVL-20 |
Upínací priemer D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 25 |
D3 [mm] | 25 |
D5 | 20 mm |
D6 [mm] | 21 |
Celková dĺžka L [mm] | 150 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 100 |
G | M6 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 90 |
Hmotnosť [kg] | 0.45 |
Obvodové hádzanie
< 0,006 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Max. hraničný počet otáčok
10 000 ot./min
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie