TRIBOS-M SVL-1/2" Ø3/16"x4"
Polygonálne predĺženia
Identifikačné číslo 25001296
TRIBOS-M SVL-1/2" Ø3/16"x4", Polygonálne predĺženia
- TRIBOS SVL
- Upínací priemer: 3/16"
- Upínací priemer na strane stroja: 1/2"
- Celková dĺžka: 4"
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Min. krútiaci moment: 3 Nm
Technické údaje
Technológia | Polygonálne predĺženia |
---|---|
Séria | TRIBOS SVL |
Rozhranie držiaka nástrojov | SVL-1/2" |
Upínací priemer D1 | 3/16" |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 10 |
D5 | 1/2" |
Celková dĺžka L [mm] | 101.6 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 29.5 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 3 |
Hmotnosť [kg] | 0.08 |
Verzia
Funguje dokonale v kombinácii s našimi systémami na upínanie nástrojov TENDO a TRIBOS
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h6
Max. hraničný počet otáčok
52.000 1/min
Individuálne
Možnosť individuálneho skrátenia štandardnej dĺžky 100 mm na minimálne 50 mm
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie