TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100
Polygonálne predĺženia
Identifikačné číslo 215708
TRIBOS-M SVL-12 Ø4.5x100, Polygonálne predĺženia
- TRIBOS SVL
- Upínací priemer: 4.5 mm
- Upínací priemer na strane stroja: 12 mm
- Celková dĺžka: 100 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Min. krútiaci moment: 3 Nm
Technické údaje
Technológia | Polygonálne predĺženia |
---|---|
Séria | TRIBOS SVL |
Rozhranie držiaka nástrojov | SVL-12 |
Upínací priemer D1 | 4.5 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
Celková dĺžka L [mm] | 100 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 3 |
Hmotnosť [kg] | 0.08 |
Verzia
Funguje dokonale v kombinácii s našimi systémami na upínanie nástrojov TENDO a TRIBOS
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h6
Max. hraničný počet otáčok
52.000 1/min
Individuálne
Možnosť individuálneho skrátenia štandardnej dĺžky 100 mm na minimálne 50 mm
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie