TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD
Polygónové upínacie predĺženia, s utesnením zabraňujúcim prenikaniu chladiaceho prostriedku
Identifikačné číslo 1516594
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD, Polygónové upínacie predĺženia, s utesnením zabraňujúcim prenikaniu chladiaceho prostriedku
- TRIBOS-Mini SVL
- Upínací priemer: 4 mm
- Upínací priemer na strane stroja: 12 mm
- Celková dĺžka: 100 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Min. krútiaci moment: 2.5 Nm
Technické údaje
Technológia | Polygónové upínacie predĺženia, s utesnením zabraňujúcim prenikaniu chladiaceho prostriedku |
---|---|
Konštrukčný rad | TRIBOS-Mini SVL |
Rozhranie upínača nástrojov | SVL-12 KD |
Upínací priemer D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
Celková dĺžka L [mm] | 100 |
L2 [mm] | 38 |
L3 [mm] | 25 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 2.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.09 |
Verzia
Funguje dokonale v kombinácii s našimi systémami na upínanie nástrojov TENDO a TRIBOS
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h6
Max. hraničný počet otáčok
52.000 1/min
Individuálne
Možnosť individuálneho skrátenia štandardnej dĺžky 100 mm na minimálne 50 mm
CAD dáta
Výkresy podľa DIN SPEC 69874 sú dostupné na stránke schunk.com; pre viac informácií kontaktujte cad.cax.daten@de.schunk.com