TRIBOS SVL-20 Ø12x150
Polygonálne predĺženia
Identifikačné číslo 205607
TRIBOS SVL-20 Ø12x150, Polygonálne predĺženia
- TRIBOS SVL
- Upínací priemer: 12 mm
- Upínací priemer na strane stroja: 20 mm
- Celková dĺžka: 150 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Min. krútiaci moment: 30 Nm
Technické údaje
Technológia | Polygonálne predĺženia |
---|---|
Séria | TRIBOS SVL |
Rozhranie držiaka nástrojov | SVL-20 |
Upínací priemer D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 19 |
D3 [mm] | 19.9 |
D5 | 20 mm |
Celková dĺžka L [mm] | 150 |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 100 |
G | M8x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 30 |
Hmotnosť [kg] | 0.318 |
Verzia
Funguje dokonale v kombinácii s našimi systémami na upínanie nástrojov TENDO a TRIBOS
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h6
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Max. hraničný počet otáčok
24.000 1/min
Individuálne
K dispozícii aj vo ťažkom vyhotovení
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie