TRIBOS SVL-20 Ø6x250
Polygonálne predĺženia
Identifikačné číslo 205645
TRIBOS SVL-20 Ø6x250, Polygonálne predĺženia
- TRIBOS SVL
- Upínací priemer: 6 mm
- Upínací priemer na strane stroja: 20 mm
- Celková dĺžka: 250 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,01 mm pri 2,5 x D
- Min. krútiaci moment: 5 Nm
Technické údaje
Technológia | Polygonálne predĺženia |
---|---|
Séria | TRIBOS SVL |
Rozhranie držiaka nástrojov | SVL-20 |
Upínací priemer D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 9.9 |
D3 [mm] | 13.1 |
D5 | 20 mm |
Celková dĺžka L [mm] | 250 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 35 |
L5 [mm] | 40 |
L6 [mm] | 50 |
G | M5 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 5 |
Hmotnosť [kg] | 0.36 |
Verzia
Funguje dokonale v kombinácii s našimi systémami na upínanie nástrojov TENDO a TRIBOS
Obvodové hádzanie
≤ 0,01 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h6
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Max. hraničný počet otáčok
6.000 1/min
Individuálne
K dispozícii aj vo ťažkom vyhotovení
250 mm vyhotovenie možno skrátiť na 200 mm
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie