TRIBOS SVL-3/4" Ø3/4"x6"
Polygonálne predĺženia
Identifikačné číslo 205996
TRIBOS SVL-3/4" Ø3/4"x6", Polygonálne predĺženia
- TRIBOS SVL
- Upínací priemer: 3/4"
- Upínací priemer na strane stroja: 3/4"
- Celková dĺžka: 6"
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Min. krútiaci moment: 120 Nm
Technické údaje
Technológia | Polygonálne predĺženia |
---|---|
Séria | TRIBOS SVL |
Rozhranie držiaka nástrojov | SVL-3/4" |
Upínací priemer D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 29 |
D3 [mm] | 31.1 |
D5 | 3/4" |
Celková dĺžka L [mm] | 152.4 |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 99.9 |
G | M10x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 120 |
Hmotnosť [kg] | 0.35 |
Verzia
Funguje dokonale v kombinácii s našimi systémami na upínanie nástrojov TENDO a TRIBOS
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita stopky nástroja
h6
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Max. hraničný počet otáčok
41.000 1/min
Individuálne
K dispozícii aj vo ťažkom vyhotovení
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie