GZB-S Ø1 1/4" Ø14 KD
Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
Identifikačné číslo 224424
GZB-S Ø1 1/4" Ø14 KD, Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
- S utesnením voči chladiacemu prostriedku
- Upínací priemer: 14 mm
- Vonkajší priemer: 1 1/4"
- Dĺžka: 60.5 mm
Technické údaje
Technológia | Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline |
---|---|
Séria | GZB-S KD |
Rozhranie držiaka nástrojov | GZB-S Ø 1 1/4" KD |
Upínací priemer D1 | 14 mm |
D2 | 1 1/4" |
D3 [mm] | 35.5 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 60.5 |
L10 [mm] | 2 |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Verzia
S utesnením voči chladiacemu prostriedku
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm
Chladenie
Pre interné napájanie chladiacou kvapalinou
Odolnosť voči chladiacej kvapaline do max. 80 bar
Uzatvorený nákružok
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie