GZB-S Ø25 Ø18 KD
Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
Identifikačné číslo 207871
GZB-S Ø25 Ø18 KD, Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
- S utesnením voči chladiacemu prostriedku
- Upínací priemer: 18 mm
- Vonkajší priemer: 25 mm
- Dĺžka: 54.5 mm
Technické údaje
Technológia | Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline |
---|---|
Séria | GZB-S KD |
Rozhranie držiaka nástrojov | GZB-S Ø 25 KD |
Upínací priemer D1 | 18 mm |
D2 | 25 mm |
D3 [mm] | 29 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 54.5 |
L10 [mm] | 2 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Verzia
S utesnením voči chladiacemu prostriedku
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm
Chladenie
Pre interné napájanie chladiacou kvapalinou
Odolnosť voči chladiacej kvapaline do max. 80 bar
Uzatvorený nákružok
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie