GZB-S Ø1 1/4" Ø5/16" PK
Medzi púzdra s periférnym chladením
Identifikačné číslo 217981
GZB-S Ø1 1/4" Ø5/16" PK, Medzi púzdra s periférnym chladením
- S periférnym chladením
- Upínací priemer: 5/16"
- Vonkajší priemer: 1 1/4"
- Dĺžka: 60.5 mm
Technické údaje
Technológia | Medzi púzdra s periférnym chladením |
---|---|
Séria | GZB-S PK |
Rozhranie držiaka nástrojov | GZB-S Ø 1 1/4" PK |
Upínací priemer D1 | 5/16" |
D2 | 1 1/4" |
D3 [mm] | 39 |
L10 [mm] | 2 |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Verzia
S periférnym chladením
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm
Chladenie
S periférnym chladením
Nie je odolný voči chladiacej kvapaline
Drážkovaný nákružok
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie