GZB-S Ø20 Ø7 PK
Medzi púzdra s periférnym chladením
Identifikačné číslo 217924
GZB-S Ø20 Ø7 PK, Medzi púzdra s periférnym chladením
- S periférnym chladením
- Upínací priemer: 7 mm
- Vonkajší priemer: 20 mm
- Dĺžka: 50.5 mm
Technické údaje
Technológia | Medzi púzdra s periférnym chladením |
---|---|
Séria | GZB-S PK |
Rozhranie držiaka nástrojov | GZB-S Ø 20 PK |
Upínací priemer D1 | 7 mm |
D2 | 20 mm |
D3 [mm] | 24 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 50.5 |
L10 [mm] | 2 |
Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Verzia
S periférnym chladením
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm
Chladenie
S periférnym chladením
Nie je odolný voči chladiacej kvapaline
Drážkovaný nákružok
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie