GZB-S Ø32 Ø20 PK
Medzi púzdra s periférnym chladením
Identifikačné číslo 217947
GZB-S Ø32 Ø20 PK, Medzi púzdra s periférnym chladením
- S periférnym chladením
- Upínací priemer: 20 mm
- Vonkajší priemer: 32 mm
- Dĺžka: 60.5 mm
Technické údaje
Technológia | Medzi púzdra s periférnym chladením |
---|---|
Konštrukčný rad | GZB-S PK |
Rozhranie upínača nástrojov | GZB-S Ø 32 PK |
Upínací priemer D1 | 20 mm |
D2 | 32 mm |
D3 [mm] | 35.5 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 60,5 mm / 2.4" |
L10 [mm] | 2 |
Hmotnosť [kg] | 0.3 |
Verzia
S periférnym chladením
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm
Chladenie
S periférnym chladením
Nie je odolný voči chladiacej kvapaline
Drážkovaný nákružok
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie