TENDO Silver JIS-BT40 Ø6x90
Identifikačné číslo 1417054
Technické údaje
Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
---|---|
Konštrukčný rad | TENDO Silver |
Rozhranie upínača nástrojov | JIS-BT 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Upínací priemer D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 26 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 22 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 43 |
L5 [mm] | 63 |
G | M5 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 16 |
Hmotnosť [kg] | 1.3 |
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie