TRR-M 315
Systém rýchlej výmeny čeľustí RAPIDO, oporné čeľuste
Identifikačné číslo 1452178
TRR-M 315, Systém rýchlej výmeny čeľustí RAPIDO, oporné čeľuste
- Zúbkovanie: 1.5 mm x 60°
- Šírka drážky: 21 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Systém rýchlej výmeny čeľustí RAPIDO, oporné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Šírka drážky N [mm] | 21 |
Šírka B [mm] | 50 |
Výška H [mm] | 33 |
Dĺžka L [mm] | 92 |
Rozstup otvorov b [mm] | 45.5 |
m/kus [kg] | 0.73 |
Upínacia vložka, nízka, indukčne kalená | RSE-IN 315, 1499867 |
Upínacia vložka, vysoká, indukčne kalená | RSE-IH 315, 1499874 |