TRR-Z 400
Systém rýchlej výmeny čeľustí RAPIDO, oporné čeľuste
Identifikačné číslo 1448483
TRR-Z 400, Systém rýchlej výmeny čeľustí RAPIDO, oporné čeľuste
- Zúbkovanie: 3/32" x 90°
- Šírka drážky: 25.5 mm
- Dodacia jednotka: 1 kus
Technické údaje
Skupina výrobkov | Systém rýchlej výmeny čeľustí RAPIDO, oporné čeľuste |
---|---|
Zúbkovanie | 3/32" x 90° |
Šírka drážky N [mm] | 25.5 |
Šírka B [mm] | 65 |
Výška H [mm] | 33 |
Dĺžka L [mm] | 120 |
Rozstup otvorov b [mm] | 59.4 |
m/kus [kg] | 0.73 |
Upínacia vložka, nízka, indukčne kalená | RSE-IN 400, 1499868 |
Upínacia vložka, vysoká, indukčne kalená | RSE-IH 400, 1499875 |