Elektroiskrové drôtové rezanie
Magnetické skľučovadlá s technológiou paralelného piliera
Permanentné elektromagnetické moduly s vysokými pridržiavacími silami pre aplikácie zahŕňajúce elektroerozívne obrábanie
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Inovatívny "jemný" a "aktívny" rozstup pólov
Poskytnutie potrebnej upínacej sily na upínanie veľmi malých obrobkov (do 20 x 20 mm) - Rám z ušľachtilej ocele
Prevencia oxidácie a nákladných čistiaciach prác spôsobených kontaktom so vzduchom a chemickými kvapalinami - Rovnomerná permanentná magnetická upínacia sila po celom povrchu obrobka
Upínanie obrobkov s malými deformáciami a nízkymi vibráciami - Upínanie s nízkymi vibráciami
Zlepšené povrchy a výrazne vyššia presnosť - Upínanie bez deformácií
Žiadna deformácia a vnútorné sily v obrobku v dôsledku pôsobenia upínacej sily - Najmodernejšia elektropermanentná technológia pre jednorazový prívod energie pre proces MAG/DEMAG
Energeticky efektívne a spoľahlivé upínanie obrobkov - Upnutie v priebehu niekoľkých sekúnd
Minimálne doby osádzania a zvýšenie produktivity - Riadiaca jednotka kompatibilná s riadiacim systémom stroja
Možnosť použitia aj v automatizovaných aplikáciách - Upevňovacie otvory špeciálne pre elektroerozívne stroje
Magnetické moduly možno namontovať priamo na stôl stroja.
Možnosti a špeciálne informácie
- Permanentné elektromagnetické moduly pre drôtové elektroerozívne obrábanie
Magnetické moduly MAGNOS MEF boli špeciálne vyvinuté pre aplikácie zahŕňajúce elektroiskrové drôtové rezanie. Inovatívny "jemný" a "aktívny" rozstup pólov umožňuje upnutie veľmi malých obrobkov pri zachovaní pridržiavacej sily potrebnej na obrábanie. Z dôvodu nepriaznivých vplyvov pri erozívnom obrábaní spôsobených chemickými kvapalinami a kontaktom so vzduchom sú magnetické moduly vyrobené zo špeciálnej ušľachtilej ocele. To zabraňuje oxidácii, ako aj nákladným čistiacim prácam na moduloch. - Magnetické moduly MEF sú sebestačné a vďaka inovatívnej elektro-permanentnej technológii si pre proces MAG/DEMAG vyžadujú len krátky impulz. Špeciálne pripravené polohovacie otvory umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž na elektroerozívne stroje bez toho, aby bolo predtým ešte nutné vyvŕtať samostatné otvory.