KEH plus 04 460V/60Hz
Riadiaca jednotka
Identifikačné číslo 420662
Štandardná magnetická upínacia technika
Vlastnosti produktu:Technické údaje:
Vlastnosti produktu:Technické údaje:
- Prípojka: 1x ILME
- Množstvo kanálikov: 4
- Electrická prípojka: 460V/60Hz
- Hmotnosť: 10 kg
Technické údaje
L [mm] | 350 |
---|---|
B [mm] | 300 |
Prípojka | 1x ILME |
Množstvo kanálikov | 4 |
Riadenie magnetického upínača | Do 4 |
Sieťové napätie | 460V/60Hz |
Hmotnosť [kg] | 10 |
Rozsah dodávky
Riadiaca jednotka s magnetickou fóliou na zadnej strane, pripojovací kábel 32 A s prípojkou (5 metrov), pripojovací kábel pre PLC easy (5 metrov), návod na prevádzku a vyhlásenie CE o zhode; bez pripojovacieho kábla, bez ručného diaľkového ovládania, bez skrinky PLC a kábla