KEH plus 08 400V/50Hz
Riadiaca jednotka
Identifikačné číslo 420653
Štandardná magnetická upínacia technika
Vlastnosti produktu:Technické údaje:
Vlastnosti produktu:Technické údaje:
- Prípojka: 2x ILME
- Množstvo kanálikov: 8
- Electrická prípojka: 400V/50Hz
- Hmotnosť: 13.5 kg
Technické údaje
L [mm] | 530 |
---|---|
B [mm] | 300 |
Prípojka | 2x ILME |
Množstvo kanálikov | 8 |
Riadenie magnetického upínača | Do 8 |
Sieťové napätie | 400V/50Hz |
Hmotnosť [kg] | 13.5 |
Rozsah dodávky
Riadiaca jednotka s magnetickou fóliou na zadnej strane, pripojovací kábel 32 A s prípojkou (5 metrov), pripojovací kábel pre PLC easy (5 metrov), návod na prevádzku a vyhlásenie CE o zhode; bez pripojovacieho kábla, bez ručného diaľkového ovládania, bez skrinky PLC a kábla