KSC-F 80-214
Základný upínací zverák
Identifikačné číslo 432729
Štandardný jednočinný zverák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čeľustí
- Pripravené pre VERO-S
- Rozmery: 80 x 214 x 55 mm
- Max. upínacia sila: 25 kN
- Max. krútiaci moment: 50 Nm
- Hmotnosť: 5 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 80 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 25 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 50 |
Hmotnosť [kg] | 5 |
Rozsah dodávky
Upínač vrátane návodu na prevádzku; bez systémových čeľustí a momentového kľúča