KSX-C2 125-800-L
5-osový zverák
Identifikačné číslo 1467354
Štandardný jednočinný zverák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Nastaviteľný upínací stred
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Bez systémových čeľustí
- Pripravené pre VERO-S
- Rozmery: 125 x 800 x 142 mm
- Max. upínacia sila pri upínaní surových dielov: 50 kN
- Max. krútiaci moment pri upínaní surových dielov: 100 Nm
- Max. upínacia sila pri presnom upínaní: 34 kN
- Max. krútiaci moment pri presnom upínaní: 120 Nm
- Základný upínací zdvih: 130 mm
- Hmotnosť: 39.7 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 125 |
---|---|
Výška [mm] | 142 |
Max. upínacia sila pri upínaní surových dielov [kN] | 50 |
Max. krútiaci moment pri upínaní surových dielov [Nm] | 100 |
Max. upínacia sila pri presnom upínaní [kN] | 34 |
Max. krútiaci moment pri presnom upínaní [Nm] | 120 |
Základný upínací zdvih [mm] | 130 |
Hmotnosť [kg] | 39.7 |
Rozsah dodávky
Zverák, návod na prevádzku; bez upínacieho kľúča, bez úpinok, bez predĺženia ťažnej tyče