KSC mini 70-100
Upínanie malých dielov
Identifikačné číslo 1452103
Štandardný centrický zverák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čeľustí
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Pripravené pre VERO-S
- Rozmery: 70 x 100 x 20 mm
- Max. upínacia sila: 16 kN
- Max. krútiaci moment: 50 Nm
- Hmotnosť: 1.1 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 70 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 16 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 50 |
Hmotnosť [kg] | 1.1 |
Rozsah dodávky
Upínač vrátane návodu na prevádzku; bez systémových čeľustí a momentového kľúča