KSC mini 70-80
Upínanie malých dielov
Identifikačné číslo 1452102
Štandardný centrický zverák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čeľustí
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Rozmery: 70 x 80 x 20 mm
- Max. upínacia sila: 16 kN
- Max. krútiaci moment: 50 Nm
- Hmotnosť: 0.9 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 70 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 16 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 50 |
Hmotnosť [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Upínač vrátane návodu na prevádzku; bez systémových čeľustí a momentového kľúča