KSC3 125-160
Základný upínací zverák
Identifikačné číslo 1514241
Štandardný centrický zverák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čeľustí
- Poniklované základné teleso
- Rozmery: 125 x 160 x 50 mm
- Max. upínacia sila: 35 kN
- Max. krútiaci moment: 100 Nm
- Hmotnosť: 6.3 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 125 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 35 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 100 |
Hmotnosť [kg] | 6.3 |
Rozsah dodávky
Upínač vrátane návodu na prevádzku; bez systémových čeľustí a momentového kľúča