KSC3 160-280-S
Základný upínací zverák
Identifikačné číslo 1514255
Štandardný centrický zverák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čeľustí
- Plávajúca verzia
- Poniklované základné teleso
- Rozmery: 160 x 280 x 70 mm
- Kompenzácia: ± 5 mm
- Max. upínacia sila: 50 kN
- Max. krútiaci moment: 175 Nm
- Hmotnosť: 25 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 160 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 50 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 175 |
Kompenzácia dĺžky [mm] | ± 5 |
Hmotnosť [kg] | 25 |
Rozsah dodávky
Upínač vrátane návodu na prevádzku; bez systémových čeľustí a momentového kľúča