KSC3 80-190
Základný upínací zverák
Identifikačné číslo 1514208
Štandardný centrický zverák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čeľustí
- Poniklované základné teleso
- Rozmery: 80 x 190 x 50 mm
- Max. upínacia sila: 25 kN
- Max. krútiaci moment: 90 Nm
- Hmotnosť: 4.5 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 80 |
---|---|
Max. upínacia sila [kN] | 25 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 90 |
Hmotnosť [kg] | 4.5 |
Rozsah dodávky
Upínač vrátane návodu na prevádzku; bez systémových čeľustí a momentového kľúča