KSC3 grip 125-300
Základný upínací zverák
Identifikačné číslo 1514240
Štandardný centrický zverák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- S obojstrannými čeľusťami grip
- Poniklované základné teleso
- Rozmery: 125 x 300 x 83 mm
- Šírka čeľuste: 125 mm
- Max. upínacia sila: 35 kN
- Max. krútiaci moment: 100 Nm
- Hmotnosť: 14.5 kg
Technické údaje
Šírka zveráka [mm] | 125 |
---|---|
Šírka čeľuste [mm] | 125 |
Max. upínacia sila [kN] | 35 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 100 |
Hmotnosť [kg] | 14.5 |
Rozsah dodávky
Upínací zverák vrátane reverzibilných čeľustí a návodu na prevádzku; bez momentového kľúča